何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ES120シリーズは、運輸業界専用設計を持つインフロー サーミスタベースセンサです。感度、精度、信頼性が強化されたサーミスタは、気体、液体、固体の温度検知を非常に効果的に行います。ES120シリーズは、主に浸漬温度測定に使用されます。真鍮製の本体は完全密封型のため、液体に直接触れるアプリケーションに最適です。頑強で取付け簡単なスレッド式パッケージングは、厳しいアプリケーション環境でも信頼できる動作を実現します。-40 °C~150 °C [-40 °F~302 °F] という広範囲で速い応答時間を実現することにより、アプリケーションに柔軟性が生まれます。カスタム構成もご利用ください。
シリーズ 温度プローブ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ES110およびES120シリーズ温度センサパッケージ、統合コネクタ装備 データシート 英語 166KB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

ES120シリーズ製品を閲覧する

製品 温度検出タイプ 動作温度 サーミスタタイプ
ES120-0001 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] NTC
ES120-0010 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] NTC
ES120-0024 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] KTY
ES120-0026 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] NTC
ES120-0029 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] NTC
ES120-0030 浸漬 -40°C~150°C [-40°F~302°F] NTC

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink