タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ES110およびES120シリーズ温度センサパッケージ、統合コネクタ装備 | データシート | 英語 | 166KB |
---|---|---|---|
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
温度センサラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 290KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 温度検出タイプ | 動作温度 | サーミスタタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES110-0001 | エア/ガス | -40°C~150°C [-40°F~302°F] | NTC | ||||||
ES110-0004 | エア/ガス | -40°C~150°C [-40°F~302°F] | NTC | ||||||
ES110-0017 | エア/ガス | -40°C~150°C [-40°F~302°F] | NTC |