何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル 13(圧縮のみ)サブミニチュアロードセルは、150 g~1000 lb の荷重範囲を測定するように設計されています。0.38 in~0.75 in の直径、0.13 in~0.25 in の高さを含むサブミニチュアの寸法が特徴のこれらのユニットは、限られたスペースを有するシステムに容易に組み込むことができます。モデル 13 は、高周波応答と低いたわみを兼ね備え、非直線性および 0.25%~0.5% フルスケールのヒステリシスを達成します。バランスモジュールは、温度補正を実現するためにロードセルのリード線ケーブルに含まれているため、取り除かないでください。

モデル13サブミニチュア ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル13サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 242KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル13製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-2443-02 1000 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-06 10 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-07 25 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-08 50 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-03 100 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-06 250 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-02 500 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-04 1000 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2446-01 250 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール
060-7479-05 10ニュートン 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1000 lb) ±0.70%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink