何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル 11(張力/圧縮)サブミニチュアロードセルは、150 g~ 1000 lbの荷重範囲を測定するように設計されています。直径 0.50 in~ 0.75 in、高さ 0.38 inの超小型デザインにより、これらのユニットはスペースが限られたシステムに容易に組み込むことができます。このモデルはそれぞれ 0.5 %のフルスケールの非線形性およびヒステリシスを実現し、周波数反応は最大 58 Khzです。バランスモジュールは、零バランスを実現するためにロードセルのリード線ケーブルに含まれているため、取り除かないでください。

特徴

  • 150 g~1000 lb
  • mV/V 出力
  • 超小型デザイン
  • 張力/圧縮
  • ステンレススチール
  • 単一のダイヤフラム構造
モデル11サブミニチュア ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル11サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 227KB
モデル11 外部配線図 技術情報 英語 12KB
モデル 11 外形図 150 g~ 500 g 技術情報 英語 131KB
モデル 11 外形図 1000 g~ 100 lb 技術情報 英語 123KB
モデル11 外形図 250 lb~ 1000 lb 技術情報 英語 42KB
モデル11 前面図 英語 632KB
モデル11 上面図 英語 183KB
モデル11 側面図 英語 709KB
モデル 11 クローズアップ画像 英語 170KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink