何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの全溶接ステンレススチール製ロープロファイルのパンケーキロードセルは、5lb~500000lbの荷重を測定する接着フォイルまたはひずみゲージテクノロジーを搭載し、0.10%~0.04%の精度を誇っています。圧縮のみモデル、張力/圧縮モデルから、ご利用の用途に合わせてお選びください。膨大なサイクル数や過荷重状態となる場合もある材料や製品疲労テストなど、用途に合わせて設計された疲労寿命モデルもご利用いただけます。危険な場所でのご使用には、安全オプションが搭載されたモデルもご利用いただけます。

特徴

  • ロープロファイル パンケーキスタイル
  • 全溶接ステンレススチール製構造、ダブルダイアフラム設計
  • 精度: 0.10%~0.04%(超高精度モデル)
  • 5 lbs~500000 lbs の荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • mV/V 出力
  • 疲労寿命および本質安全オプション利用可能
ステンレススチール ロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル41高精度ロードセルデータシート データシート 英語 512KB
モデル41e高精度ロードセルデータシート データシート 英語 365KB
モデル43高精度ロードセルデータシート データシート 英語 427KB
モデル47超高精度ロードセルデータシート データシート 英語 351KB
モデル73高精度ロードセルデータシート データシート 英語 387KB
モデル75高精度ロードセルデータシート データシート 英語 358KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink