何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのVMシリーズ異方性磁気(AMR)集積回路(IC)製品群は、特許出願中の独自のブリッジ設計と構成により、リングマグネットエンコーダ ターゲットの速度と方向を検知するよう設計されています。3つの製品群には、速度、トランスミッションの速度と位置の検知、エンジンクランク、ホイール速度測定、統合ベアリングとシール、およびポンプ、モーター、コンプレッサーのシャフト速度測定に使用される2ピンと4ピンのAMRセンサが含まれています。これらの製品は、高い柔軟性を提供し、ほとんどの取付け構成で使用できます。

ハネウェルの独自のソリューションでは、複雑な強度補正アルゴリズムを使用せずに、飽和状態でAMRブリッジを使用し、システムに振動や急なエアギャップの変化、ターゲットのずれがあっても安定した出力を行います。AMR信号の感度はホール効果センサICより高く、動作範囲でジッター増加をもたらす自動ゲインコントロールやチョッパ安定化は不要です。

特徴

  • 統合速度と方向または速度のみのセンサIC
  • 直角位相出力版
  • 極のサイズによらない動作
  • -40°C~+150°Cの動作温度範囲
  • ゼロスピード出力
  • 較正が不要
  • 耐機械振動性能
  • 反転極性防止
  • 静電放電(ESD)防止
  • パッケージ共有のコンデンサ(2ピン版)
  • ISO26262 ASIL-B(D)適合*
  • AEC-Q100H等級0認証*

*VM721V1、VM721D1のみ

VMシリーズ - ハネウェル


文書


VMシリーズ製品を閲覧する

製品 製品タイプ パッケージタイプ 磁気アクチュエータタイプ
VM821Q1 異方性磁気抵抗(AMR)速度、方向、またはポジションセンサIC 4ピンSIP、500ユニット/袋 AMRブリッジアレイ
VM721D1 異方性磁気抵抗(AMR)速度および方向センサIC 2ピンSIP、500ユニット/袋 AMRブリッジアレイ
VM721V1 異方性磁気抵抗(AMR)速度センサIC 2ピンSIP、500ユニット/袋 AMRブリッジアレイ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink