スピード&方向、スピードセンサIC
VG481V1
バックバイアス速度センサIC ゼロスピード対応 低コストで使いやすい AEC-Q100(グレード 0)に適合
VG481V1には、フェラスギア歯ターゲットホイールの速度を検出するホール効果素子と結合されたデュアルピーク検出回路を搭載しています。バイアスマグネットは、ターゲットホイールがセンサICを通過するときに変化する磁界を提供します。センサ ICは、ピークおよびスロットの磁気レベルに応じて機能します。
センサ ICの出力は、ターゲットの歯/スロットの機能に対応して、ハイ状態またはロー状態のいずれかとなります。VG481V1 ICは、電圧レギュレータ、クロック/オシレータ、ホール素子、アンプ、内部ピーク/バレー値のトラック&ホールド回路、コンパレータ、およびオープンコレクタ出力ステージで構成されています。
センサ ICは、電源オン停止回路によって低電圧での異常動作から保護されています。出力回路には短絡保護が含まれています。電圧レギュレータには逆接続保護が含まれています。スライスレベルは、保存されているピーク値とバレー値から得られます。
スタートアップアルゴリズムは、スライスレベルが安定した位置に達するまで出力状態を保持します。The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.
VG481V1 ICは、フラットなTO-92スタイルのパッケージで提供されています。付属のストレートリード線は、バルクパッケージになっており、PC基板のレイアウトをコンパクトにできます。
差別化
- 動作ポイントの変動が少なくなります。
お客様にとっての価値
- 保存されているピーク値とバレー値から算出されたデュアル ピーク検出回路を使用します。 これにより、ゼロスピード機能が提供され、振れなどの変動を示すターゲットをより正確に追跡できます。
- AEC-Q100は認定済みで、多くの場合、自動車用途に適しています。
- より高い精度を提供します。
機能
- バックバイアス速度センサIC
- ゼロスピード機能付き
- 低コストで使いやすい
- 供給電圧範囲:4V~24V
- 動作温度範囲:-40°C~150°C
- オープンコレクタ出力は定格20mAです。
- 出力短絡保護
- 逆電圧保護
- AEC-Q100(グレード 0)に適合
アプリケーション例
- 輸送機器:トランスミッション スピードセンシング
- 一般的な速度検知