何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

VF526DTバイポーラ ラッチ、デュアルホール効果デジタルポジションセンサICにはホールセンシング素子が2つあり、集積回路チップに1.4mm [0.055in]離れた距離にあります。この要素は熱硬化成形材料に封入されています。

アクティブなホール効果ラッチ2つは(回転リング磁場)勾配のような、パッケージ面中の速度や磁場勾配を示します。

小型、4ピン SOT-89Bパッケージ 表面実装はPC(プリント基板)ボードや柔軟な回路に取付けます。VF526DTの内蔵温度補正は低コスト磁石の温度係数に一致するように設計されており、高信頼性だがコスト効果が高く、センサ-磁石の組み合わせが可能になります。

ユニークなレギュレータ回路は、供給電圧3.4V DC~24V DCの極度に安定した動作を提供します。これはバッファまたは補正回路なしに、多くの電子コンポーネントとの間に直接インターフェースを設けることができます。

スピードセンサIC - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
VF526DTラッチ デュアルホール効果デジタルポジションセンサIC、速度および方向出力 データシート 英語 241KB
VF526DTバイポーララッチ、デュアルホール効果センサ、速度および方向出力装備 取付説明書 英語 227KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB

VF526DT製品を閲覧する

製品 製品タイプ パッケージタイプ 磁気アクチュエータタイプ
VF526DT ホール効果デジタルポジションセンサIC SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール ラッチ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink