何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

VF401は、高パフォーマンスのデジタル2線MR(磁気抵抗)センサで、ミニチュア、フラット、TO-92スタイル、電流出力付きのプラスチックパッケージを特徴とし、微細ピッチリング磁石の検出用に設計されています。

ユニークなVF401ブリッジアレイ(特許番号6,297,628)は、センサ信号での損失の減少または精度によって、ターゲットとセンサ間でより大きなエアギャップを確保できるよう最適化されています。

VF401は、ランアウトに対する感度を抑えています(リング磁石の内径または外径に対するセンサ位置のシフト)。また、チルト許容に対する感度も低く(検出素子およびリング磁石の平行位置からの偏差)、最大10°までに対応しています。これに対し、典型的なリング磁石センサは、2°~3°まで対応可能です。また、ツイストへの感度も低くなっています(極変化に対するブリッジランナーの直角位置からの偏差)。

スピードセンサIC - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
VF4012ワイヤファインピッチ リング磁気センサ データシート 英語 166KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB

VF401製品を閲覧する

製品 製品タイプ パッケージタイプ 磁気アクチュエータタイプ
VF401 異方性磁気抵抗(AMR)速度、方向、またはポジションセンサIC フラットTO-92スタイル、500ユニット/袋 差動ブリッジ