タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
精密および高信頼性サーモスタット | データシート | -- | 4MB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード | 取付説明書 | 英語 | 57KB |
3200シリーズ高信頼性サーモスタット、人工衛星アプリケーション用 | アプリケーションノート | 英語 | 482KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
製品 | 機能特性 | 動作温度 | オープン温度 | クローズ温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 00010053 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 63.9℃ [147℉] | 45.0℃ [113℉] | |||
3200 00020152 | 立ち上がりでクローズ | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 71.1 ℃ [160 ℉](最小) | 79.4 ℃ [175 ℉](最小) | |||
3200 00030159 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 77.2℃ [171℉] | 45.0℃ [113℉] | |||
3200 00050044 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | -10.0 °C [14 °F](最小) | -20.0 °C [-4 °F](最小) | |||
3200 00110095 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 50.0℃ [122℉] | 45.0℃ [113℉] | |||
3200 00180010 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | -17.2 °C [1 °F] | 22.8 °C [-9 °F] | |||
3200 00190052 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 93.3℃ [200℉] | 82.2℃ [180℉] | |||
3200 00310016 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 40.0℃ [104℉] | 35.0℃ [95℉] | |||
3200 00460001 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | 48.9℃ [120℉] | 37.8℃ [100℉] | |||
3200 00580001 | 立ち上がりでオープン | -51°C~163°C [-60°F~325°F] | -17.2 °C [1 °F] | 22.8 °C [-9 °F] |