何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのSMARTアーク型ポジションセンサは、高度の耐久性、適応性を備えた、軽量の非接触型ポジションセンサで、高精度の絶対位置センシングを実現します。このアーク型ポジションセンサはシンプル、頑強な構造で、IP69Kシールドパッケージへの格納により、機械的な故障の発生を防ぎ、経年摩耗を低減しました。この結果、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムは最小限に留められます。

SMARTアークポジションセンサは、高精度モーションコントロールを提供し、動作効率と安全性を向上させる非接触型センシングソリューションです。当シリーズのハネウェルポジションセンサは、磁気抵抗テクノロジーを用いて、利用可能な2つのセンシングレンジのうちの1つにおいて、センサーに対する磁石の位置を検知します。

  • 0°~100°
  • 0°~180°

SMART ポジションセンサがスマートな理由:SMART センサとは、自分で考えるセンサという意味です。SMARTポジションセンサは自己診断機能、高い信頼性を実現するデータ収集機能、クローズドループフィードバック制御などの特徴を備えています。

これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。

MR配列は磁石の移動方向に取付けられたMRセンサの出力を測定します。この出力値と MR センサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMR センサのペアが特定されます。次にこの 2 つの MR センサ出力を用いて、2 つの間に存在する磁石の位置を特定します。

アークSmartポジションセンサ - ハネウェル


文書


アーク製品を閲覧する

製品 構造 センシング範囲 端子 出力
SPS-A100D-HAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100D-HAWS アーク 0°~100° 18 AWGフライングリード アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100D-VAMS アーク 0°~100° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A100X-LAAS0401 アーク 0°~100° Ampseal 16コネクタ(p/n 776536) アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-HAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc
SPS-A180D-VAMS アーク 0°~180° 4ピン、M12コネクタ アナログ0.5 Vdc〜4.5 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink