何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルミニチュア変位トランスデューサは、スペースが限られたマルチポイントのアプリケーション向けに、大型で高価なユニットの低価格な代替品として最適です。これらのLVDTモデルは、ひずみゲージ読み取り用のデータロギング装置、あるいは他のトランスデューサに対応します。フリーのガイド無しまたはキャプティブガイド付きのどちらかの電機子をお選びください。

特徴

  • 低コスト
  • ステンレススチール
  • 0.25 % 非直線性
  • 範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in
  • 無限分解能
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • 自由なガイド無しあるいはキャプティブガイド付き電機子
  • 頑丈で精度強化
  • 拡張ライフサイクル
  • 動作範囲(標準):-58 °F to 257 °F
  • RoHS非準拠
ショートストローク変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink