何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルS-5 AC-ACミニチュア変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.01in~± 0.50inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。ストローク長さに応じて、2mV/V/0.001in~4mV/V/0.001inの範囲の出力。5V DC 較正済み電源または1V~7V RMSの許容可能な電源のいずれかかから動作できるものを供給。ユニットは、-4°F~+257°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、マルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。

モデルS5ショートストローク変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
モデルS5 AC-ACショートストロークLVDTデータシート データシート 英語 296KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB

モデルS5製品を閲覧する

製品 範囲 増幅型/非増幅型 素子タイプ
060-K061-01 ±5.08 mm [±0.02 in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink