何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

防衛、航空宇宙、医療および産業用アプリケーションで、精度、信頼性、繰り返し性、耐性のある回転および角度絶対位置センサを必要とする製造者用。ハネウェル Hawk™ レゾルバは正確な運動制御のために360°非接触、角度位置検知、強化精度(±7 arcmin)を実現します。

レゾルバは、機械シャフトの位置を、実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。これらは可変変圧器で、固定子には機械的に90°移動する2相巻線があります。出力は2つの正弦波でなり、この相は90°シフトします。

レゾルバは電子回路の使用を必要としないため、厳しい環境での性能変動に影響しないため、一般的に電子センサ(例:光学エンコーダー、ポテンショメーター、磁気エンコーダー/センサ)よりも優先されます。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁両立性)性能を実現します。

お客様にとっての価値

  • 製品配送: ハネウェルはすべての標準構造に同じコンポーネントを使用することにより、競合者の多くが提供する20~22週間に対して、製造品質の標準デバイスを12週間で製造できます。
  • カスタマイズ可能: さらに、ハネウェルの製造過程とさまざまな特性によって、お客様はそれぞれの特殊アプリケーションの精度やサイズ要件に合うように製品のカスタマイズが可能になります。
  • グローバルなサポート:レゾルバの競合者の多くは地元の製造地域に対応し、製造地域外の対応が限られていますが、ハネウェルでは世界中にオフィスがあるため、優れた製品/アプリケーションのサポートが可能です。
  • エンジニアリングの専門知識: ハネウェルには30年以上にわたる経験に基づき、精度、信頼性、耐久性の高いレゾルバを提供しています。

差別化要因

  • 複数構成:パンケーキ型(露出および格納)、完全格納および回転変圧器付き構成
  • 動作温度範囲:-50.8°C~93.3°C [-60°F~200°F]
  • 励起周波数範囲:800 Hz ~ 5000 Hz
  • 励起電圧範囲:3 V~15 V
  • 耐衝撃性:50 g、11 ms
  • 耐振動性:15 g、10 Hz~2000 Hz
  • カスタムトリム
  • カスタムハブ/ハウジング
  • カスタム冗長ブラシレスバージョン(同じハウジングにレゾルバ2個)
  • チタニウム製ハウジング
  • 360°+ 回転(継続)用変圧器
ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 617KB
Honeywell Hawk™レゾルバ、3インチシリーズ、複数構成 データシート 英語 633KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
50075128:Honeywell Hawk™レゾルバ、3インチシリーズ、複数構成 取付説明書 英語 425KB
Honeywell Hawk™レゾルバ、1インチおよび3インチシリーズ アプリケーションノート 英語 69KB
ハネウェル Hawk™レゾルバ、3インチシリーズ 複数構成製品型番体系図 製品型番体系図 英語 365KB

ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ製品を閲覧する

製品 構造 外径 スピード 精度
D27B14XGABNTB パンケーキ型露出 2.75 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30D12XGASNTB パンケーキ型シンプル格納、変圧器 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±420 arcsec
D30H04XGAG4TB 完全格納、変圧器、360°+ 機械的、非冗長 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
D30P12XGASNTB パンケーキ型シンプル格納、変圧器なし、非冗長 3.00 in デュアル(1Xおよび16X) ±25 arcsec
S27B14XGABNYG パンケーキ型露出 2.75 in シングル(1X) ±420 arcsec

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink