何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

レゾルバは、機械シャフトの位置を、実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。これらは可変変圧器で、固定子には機械的に90°移動する2相巻線があります。出力は2つの正弦波でなり、この相は90°シフトします。厳しい環境でも、360°検知、強化精度、解像度、繰り返し性用の非接触測定を実現します。

レゾルバは電子部品を必要としないため厳しい環境での性能変動に影響されず、一般的に電子センサ(例:光学エンコーダー、ポテンショメーター、磁気エンコーダー/センサ)よりも優先されます。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁両立性)性能を実現します。

ハネウェルのHawk™ 1インチシリーズは耐性・信頼性ともに高い非接触型の絶対位置センサで、50.8 °C~93.3 °C [-60 °F~200 °F] という動作温度範囲を持つため、防衛や航空宇宙のアプリケーションにも使用できる潜在可能性を持っています。

製造過程はリードタイムを短縮し、カスタマイズが可能です。ハネウェルはHawk™ 1インチシリーズレゾルバのすべての標準構造で同じコンポーネントを使用しており、製造スピードを上げ、リードタイムを短縮します。これによって、ハネウェルは、競合他社が提供する20~22週間に対して12週間で製造品質標準装置の製造が可能になります。さらにレゾルバは、ハネウェルの製造過程とさまざまな製造特性によって、それぞれの特殊アプリケーションの精度やサイズ要件に適合するようにカスタマイズできます。

グローバルサポートとエンジニアリングの専門知識。ハネウェルは世界各地に拠点を置き、製品やアプリケーションのサポートを適時にご提供できます。レゾルバの競合他社は、製造地域でのみサポートを提供したり、製造地域以外のサポートが制限されていたりします。ハネウェルには30年にわたって航空宇宙や防衛産業に精度、信頼性、耐性が高いレゾルバを提供してきた経験があり、レゾルバのソリューションをご提供するワンストップ・ソリューションプロバイダーです。

オプション

  • カスタムトリム
  • 接続にはカスタムリード線、ケーブル、装置のコネクタまたはケーブルのコネクタを含む
  • カスタム冗長ブラシレスバージョン(同じハウジングに独立のリゾルバ2個)、重要なアプリケーションで信頼性の高いバックアップ/フェイルセーフを実現
  • チタニウム製ハウジングで耐性と耐腐食性を強化、軽量
  • 360+ 回転(継続)用変圧器
ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Honeywell Hawk™レゾルバ、1インチシリーズ、完全収納型構成 データシート 英語 427KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
Honeywell Hawk™レゾルバ、1インチおよび3インチシリーズ アプリケーションノート 英語 69KB
50059846:Honeywell Hawk™レゾルバ、1インチシリーズ、完全収納型構成 取付説明書 英語 151KB

ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ製品を閲覧する

製品 構造 外径 スピード 精度
S10H01XHAGNXG 完全格納、変圧器、360°+ 機械的、冗長 1.06 in シングル(1X) ±420 arcsec
S10H01XHAGNYG 完全格納、変圧器、360°+ 機械的、非冗長 1.06 in シングル(1X) ±420 arcsec