何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3800シリーズはハネウェルの軍用グレードサーモスタットと同じ材料を使うので、高レベルの振動と機械的衝撃が一般的で、軍用デバイスを必要としない場合に使用します。

3800シリーズは本来は、モーター保護アプリケーションのために設計され、ボーイング 737、747、757、767、777のような民間機や、過酷負荷のアプリケーションに使用します。UL および CSA バージョンがご利用いただけます。

3800シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3800シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3800 00020025 立ち上がりでオープン 101.7℃ [215℉](最大) 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
3800 00090069 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 45.0℃ [113℉]
3800 00150005 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 40.0℃ [104℉]
3800 00230003 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 32.2℃ [90℉]
3800 00390003 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 100.0℃ [212℉]
3800 00450004 立ち上がりでオープン 205.0℃ [401℉] 195.6℃ [384℉]
3800 00470003 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 123.9℃ [255℉]
3800 00490003 立ち上がりでクローズ 40.6℃ [105℉] 57.2℃ [135℉]
3800 00500001 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 50.0℃ [122℉]
3800 00520001 立ち上がりでオープン 27.8℃ [82℉] 21.1℃ [70℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink