何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3150シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。ケースは、ターミナル接合部でガラスと金属シールで密封されたスチールハウジングを形成するよう、レーザー溶接されています。ロープロファイルと小型設計なので、小型化が必要なほとんどのアプリケーションに使用できます。温度校正は工場でプレセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。多様な取付けブラケットや端子を利用可能です。

  • 3150:UL認定ではありません。
  • 3150U 120V AC(最大): UL/CSA認定:
  • 3150UX 240V AC(最大): UL/CSA認定:
3150シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3150シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3150 00010293 立ち上がりでオープン 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 4.4℃ [40℉]
3150 00150041 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3150 00200526 立ち上がりでオープン 78.9℃ [174℉] 67.8℃ [154℉]
3150 00230082 立ち上がりでクローズ 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分) 57.2℃ [135℉]
3150 00260102 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 85.0℃ [185℉]
3150 00500003 立ち上がりでクローズ 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 57.2℃ [135℉]
3150 00770021 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 60.0℃ [140℉]
3150 00870006 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 0.0℃ [32℉]
3150 01500002 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3150U 00090182 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)