何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3100Uシリーズは単極、単投スイッチで、 スナップ動作バイメタルディスクで始動します。ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた、密封スチールハウジングを形成しています。温度校正は工場であらかじめ設定されています。各装置は熱的および機械的な検査が行われており、不正開封防止されています。温度の上昇によって開閉します。多様な取付けブラケットや端子を利用可能です。高温コントロール向け。3100U 240V: UL/CSA認定:

シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3100Uシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3100U 00011458 立ち上がりでオープン 28.9℃ [75℉] 18.3℃ [65℉]
3100U 00031431
3100U 00031431 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -6.7 ℃ [20 ℉]
3100U 00031432 立ち上がりでオープン 10.0℃ [50℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
3100U 00031433 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
3100U 00031434 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 10.0℃ [50℉]
3100U 00031435 立ち上がりでオープン 26.7℃ [80℉] 15.6℃ [60℉]
3100U 00031436 立ち上がりでオープン 32.2℃ [90℉] 21.1℃ [70℉]
3100U 00031437 立ち上がりでオープン 37.8℃ [100℉] 26.7℃ [80℉]
3100U 00031438 立ち上がりでオープン 43.3℃ [110℉] 32.2℃ [90℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink