何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3100シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた、密封スチールハウジングを形成しています。温度校正は工場であらかじめ設定されています。各装置は熱的および機械的な検査が行われており、不正開封防止されています。温度の上昇によって開閉します。多様な取付けブラケットや端子を利用可能です。高温コントロール向け。

  • 3100 120V AC(最大): UL/CSA認定ではありません。
  • 3100U 240V: UL/CSA認定:
  • 3100UX:UL/CSA認定:
3100シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3100シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3100 00030605 立ち上がりでオープン 96.1℃ [205℉] 6.7 ℃[12 ℉](最大)(差分)
3100 00150030 立ち上がりでクローズ 2.8℃ [37℉] 12.8℃ [55℉]
3100 00500037 立ち上がりでオープン 105.0℃ [221℉] 95.0℃ [203℉]
3100 02600001 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 200.0℃ [392℉]
3100 03430001 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 70.0℃ [158℉]
3100 03810002 立ち上がりでオープン 81.7℃ [179℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink