何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3004シリーズは工場プリセット、単極、単投の熱スイッチで、温度上昇のオープン/クローズが利用可能です。メタルスリーブリベット構造と、欧州認定機関の要件に適合する高度なスペーシングを有します。メタルクロージャなのでフェノールベースの防塵機構で、銀接点に大して熱的および電気的遮蔽を提供します。

3004V ACおよびhpのみ:UL/CSA認定:

3004シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3004シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3004 00020025 立ち上がりでクローズ 126.7 ℃ [260 ℉](最小) 132.2℃ [270℉](最大)
3004 00040028 立ち上がりでオープン 128.3℃ [263℉] 6.7 ℃[12 ℉](最大)(差分)
3004 00050014 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 60.0℃ [140℉]
3004 00120035 立ち上がりでオープン 40.0℃ [104℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3004 00190011 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 43.3℃ [110℉]
3004 00310015 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 52.8℃ [127℉]
3004 00500002 立ち上がりでオープン 90.0℃ [194℉] 80.0℃ [176℉]
3004 00600002 立ち上がりでオープン 97.8℃ [208℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)
3004 00830002 立ち上がりでオープン 57.8℃ [136℉] 48.9℃ [120℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink