何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3001シリーズは工場プリセット、単極、単投の熱スイッチで、温度上昇のオープン/クローズが利用可能です。3001はロープロファイル構造で、厳しい公差を満足するために非密封精度サーモスタットが要求されるほとんどのアプリケーションで使用きるようになります。メタルクロージャなのでフェノールベースの防塵機構で、銀接点に大して熱的および電気的遮蔽を提供します。

  • 3001:UL/CSA認定ではありません。
  • 3001UV ACのみ: UL/CSA認定:
3001シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3001シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3001 00140546 立ち上がりでクローズ 28.9℃ [75℉] 30.0℃ [86℉]
3001 00220108 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
3001 00470026 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 60.0℃ [140℉]
3001 01060004 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 61.7℃ [143℉]
3001 01400027 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 65.0℃ [149℉]
3001 01590002 立ち上がりでクローズ 52.8℃ [127℉] 60.0℃ [140℉]
3001 01840001 立ち上がりでオープン 26.7℃ [80℉] 18.3℃ [65℉]
3001U 00240201 立ち上がりでクローズ -12.2 ℃ [10 ℉] -7.2 ℃ [19 ℉]
3001U 00340137 立ち上がりでオープン 35.0℃ [95℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)
3001U 00780059 立ち上がりでクローズ 65.0℃ [149℉] 50.0℃ [122℉]