何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SMD2440

概要

SMD2440シリーズ表面実装型赤外線コンポーネントは、ガラスレンズ付きの小型セラミックパッケージ(0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm )です。レンズはクロストークを最小限に抑え、重要性の低い用途で開口部が不要です。ロープロファイルのコンポーネントはプリント基板への取り付けが可能で、レンズは上向きでも、反転でも取付けできるため、多重チャネルおよびカスタムアレイの柔軟な配置を実現します。PC基板の穴にレンズを下向けにして取付けると、レンズは隠れ、パッケージ全体の高さが低くなります。

SMD2440シリーズフォトトランジスタのゲイン特性は高応答速度を必要とするアプリケーションに適しています。

これらコンポーネントは、バルク、自動配置装置対応のテープ&リールで提供されます。

プラスチック&セラミックパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB

SMD2440製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SMD2440-001 セラミック 28 125mW
SMD2440-002 セラミック 28 125mW
SMD2440-011 セラミック 28 125mW
SMD2440-012 セラミック 28 125mW
SMD2440-021 セラミック 28 125mW
SMD2440-022 セラミック 28 125mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink