何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SDP8436

概要

このSDP8436シリーズは、黒いプラスチックパッケージに成形したシリコンフォトトランジスタで、サイドルッキングパッケージによる取り付け上の利点、狭い受光角とT-1パッケージの高い光学ゲインを備えています。SDP8436シリーズは、タッチスクリーンなど、標準的なサイドルッキングデバイスより長い結合距離を必要とする用途向けに設計されています。このデバイスは、隣接のチャネルクロストークが問題になる可能性があるアプリケーションに最適です。このパッケージは、可視周囲光を効果的に防ぎながら、IRエネルギー源に対する高い透過性を備えています。
プラスチック&セラミックパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書


SDP8436製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SDP8436-001 プラスチック 18 100mW
SDP8436-002 プラスチック 18 100mW
SDP8436-003 プラスチック 18 100mW
SDP8436-004 プラスチック 18 100mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink