何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SME2470

概要

SME2470シリーズの表面実装型赤外線コンポーネントは、ガラスレンズ付きの小型セラミックパッケージ(0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm)に入っています。レンズはクロストークを最小限に抑え、重要性の低い用途で開口部が不要です。ロープロファイルのコンポーネントはプリント基板への取り付けが可能で、レンズは上向きでも、反転でも取付けできるため、多重チャネルおよびカスタムアレイの柔軟な配置を実現します。PC基板の穴にレンズを下向けにして取付けると、レンズは隠れ、パッケージ全体の高さが低くなります。

SME2470は、高密度アルミニウムガリウムヒ素赤外線発光ダイオード(IRED)で、SMD2440フォトトランジスタあるいはSMD2420フォトダイオードのどちらかで使用可能です。最適な光学特性と効果的な光結合を実現します。IREDの小型サイズと高出力散逸特性は、PC基板の縮小化と高密度実装を促進します。

これらコンポーネントは、バルク、自動配置装置対応のテープ&リールで提供されます。

プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB

SME2470 製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SME2470-001 セラミック 880nm 24 0.60mW/cm²(最大)
SME2470-011 セラミック 880nm 24 0.60mW/cm²(最大)
SME2470-021 セラミック 880nm 24 0.60mW/cm²(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink