何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8736

概要

SEP8736シリーズは、サイド発光のスモークグレーのプラスチックパッケージに成形された、アルミニウムのガリウム砒素赤外発光ダイオードです。ボディと一体型のレンズ設計は、T-1スタイルデバイスの狭い発光パターンで、サイド発光パッケージ実装の利点を兼ね備えています。SEP8736 IREDは、タッチスクリーンのような、標準的なサイド発光デバイスが提供できるよりも長い結合距離を必要とするアプリケーション用に設計されています。IREDは、隣接のチャネルクロストークが問題になる可能性があるアプリケーションに最適です。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SEP8736シリーズ プラスチックまたはセラミックパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 470KB

SEP8736製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8736-001 プラスチック 880nm 10 0.5〜3.0mW/cm²
SEP8736-002 プラスチック 880nm 10 1.2~3.0mW/cm²
SEP8736-003 プラスチック 880nm 10 1.7〜3.0mW/cm²

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink