何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8706

概要

SEP8706シリーズは、サイド発光のスモークグレーのプラスチックパッケージに成形された、アルミニウムのガリウム砒素赤外発光ダイオードです。チップはパッケージ側面からプラスチックレンズを介し発光するように配置されています。これらのデバイスは、同じ順方向電流におけるガリウム砒素デバイスに比べ、標準で70%大きい電力強度を示します。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


SEP8706製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8706-001 プラスチック 880nm 50 0.02〜2.6mW/cm²
SEP8706-002 プラスチック 880nm 50 0.45~0.90mW/cm²
SEP8706-003 プラスチック 880nm 50 0.65mW/cm²(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink