何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8705

概要

SEP8705シリーズは、T-1のスモークグレーのプラスチックパッケージに転送成形された、アルミニウムのガリウム砒素赤外発光ダイオードです。このデバイスのトランスファー成形は、他の成形法よりも優れた光学的中心線性能を実現します。通常これらのデバイスは、同等の順方向電流において、GaAsデバイスに比べて70%大きい電力強度を示します。極性を簡単に判別できるよう、リード線の長さが互い違いになっています。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SEP8705シリーズ プラスチックまたはセラミックパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 416KB

SEP8705製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8705-001 プラスチック 880nm 15 0.54mW/cm²(最大)
SEP8705-002 プラスチック 880nm 15 1.4~5.6mW/cm²
SEP8705-003 プラスチック 880nm 15 2.7~7.8mW/cm²

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink