何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8507

概要

SEP8507シリーズは、エンド発光の赤いプラスチックパッケージに成形された、ガリウム砒素赤外発光ダイオードです。チップはパッケージ上部から発光するように配置されています。極性を簡単に判別できるよう、リード線の長さが互い違いになっています。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SEP8507シリーズ プラスチックまたはセラミックパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 356KB

SEP8507製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8507-001 プラスチック 935nm 135 0.40mW(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink