何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8506

概要

SEP8506シリーズは、サイド発光の赤いプラスチックパッケージ内に成形された、ガリウム砒素赤外発光ダイオードです。チップはパッケージ側面からプラスチックレンズを介し発光するように配置されています。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SEP8506シリーズ プラスチックまたはセラミックパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 416KB

SEP8506製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8506-001 プラスチック 935nm 50 0.05~0.36mW/cm²
SEP8506-002 プラスチック 935nm 50 0.33~0.52mW/cm²
SEP8506-003 プラスチック 935nm 50 0.45~0.90mW/cm²

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink