何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SEP8505

概要

SEP8505シリーズは、T-1の赤いプラスチックパッケージ内でトランスファー成形された、ガリウム砒素赤外発光ダイオードです。このデバイスのトランスファー成形は、他の成形法よりも優れた光学的中心線性能を実現します。極性を簡単に判別できるよう、リード線の長さが互い違いになっています。
プラスチック&セラミックパッケージ エミッタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SEP8505シリーズ プラスチックまたはセラミックパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 419KB

SEP8505製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SEP8505-001 プラスチック 935nm 15 0.50mW/cm²(最大)
SEP8505-002 プラスチック 935nm 15 1.0~4.0mW/cm²(最大)
SEP8505-003 プラスチック 935nm 15 2.0~4.0mW/cm²

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink