何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SMD2420

概要

SMD2420シリーズ表面実装型赤外線コンポーネントは、ガラスレンズ付きの小型セラミックパッケージ(0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm )です。レンズはクロストークを最小限に抑え、重要性の低い用途で開口部が不要です。ロープロファイルのコンポーネントはプリント基板への取り付けが可能で、レンズは上向きでも、反転でも取付けできるため、多重チャネルおよびカスタムアレイの柔軟な配置を実現します。PC基板の穴にレンズを下向けにして取付けると、レンズは隠れ、パッケージ全体の高さが低くなります。

SMD2420シリーズフォトダイオードは、線形応答や高速切り替えが必要な用途に特に適しています。

これらコンポーネントは、バルク、自動配置装置対応のテープ&リールで提供されます。

シリーズ フォトダイオード検出器 - ハネウェル


SMD2420製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 角度応答(度) 最小光電流 電力損失
SMD2420-001 表面実装(ガラスレンズ) 28 6.0 µA 125mW
SMD2420-011 表面実装(ガラスレンズ) 28 6.0 µA 125mW
SMD2420-021 表面実装(ガラスレンズ) 28 6.0 µA 125mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink