何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SDP8276

概要

SDP8276は、可視環境光の影響を最小限に抑えるため、サイドルッキングの黒いプラスチックパッケージに転送成形された、PNシリコンフォトダイオードです。チップは、パッケージの側面からレンズを介して輻射を受光するように配置されています。SDP8276フォトダイオードは、高速応答時間とリニア出力を提供します。バッテリ駆動システムや電源が限られている場合に最適です。
シリーズ フォトダイオード検出器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SDP8276シリーズ フォトダイオード赤外線検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 259KB

SDP8276製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 角度応答(度) 最小光電流 電力損失
SDP8276-001 サイドルッキング 50 4.0 µA 100mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink