何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD1420(L)

概要

SD1420は、ガラスレンズ付きメタル缶同軸パッケージに取り付けられた、PNジャンクションシリコンフォトダイオードです。パッケージには、オプション機能として、セカンドリードあるいは缶に溶接されたタブを選択できます(SD1420-XXXL)。両方のリードはフレキシブルで、様々な取付構成に合わせ、必要に応じて形成できます。
)フォトダイオード検出器 - ハネウェル


SD1420(L)製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 角度応答(度) 最小光電流 電力損失
SD1420-002L Coaxial、リードケース 24 5.0 µA 75mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink