何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5410

概要

SD3410/5410シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられたNPNシリコンフォトダーリントンで構成されます。SD3410は、広い受光角を提供するフラットウィンドウ缶を備え、SD5410は、狭い受光角を提供するガラスレンズ付き缶を備えています。TO-46パッケージは、厳しい環境での動作に最適です。
フォトダーリントン検知器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SD3410/5410シリーズ フォトダーリントン赤外線検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 448KB

SD5410製品を閲覧する

製品 パッケージスタイル 角度応答(度) 最小光電流 電力損失
SD5410-002 T0-46、ドーム型レンズ装着 12 4.0 mA 150mW
SD5410-003 T0-46、ドーム型レンズ装着 12 8.0 mA 150mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink