何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD1410

概要

SD1410は、ガラスのレンズ付きメタル缶同軸パッケージに取り付けられた、NPNシリコンフォトダーリントンです。パッケージには、オプション機能として、セカンドリードあるいは缶に溶接されたタブを選択できます(SD1410-XXXL)。両方のリードはフレキシブルで、様々な取付構成に合わせ、必要に応じて形成できます。
シリーズ フォトダーリントン検出器 - ハネウェル


SD1410製品を閲覧する

製品 パッケージスタイル 角度応答(度) 最小光電流 電力損失
SD1410-001 Coaxial 24 0.6 mA 75mW
SD1410-002 Coaxial 24 2.0 mA 75mW
SD1410-003 Coaxial 24 4.0 mA 75mW
SD1410-004 Coaxial 24 8.0 mA 75mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink