産業用VRS
VRSパワー出力シリーズ
低抵抗負荷、大型空気ギャップ、大型アクチュエータを使用。
パワー出力VRSセンサは、大型アクチュエータなどが使用されるアプリケーションで、大きなエアギャップで低抵抗負荷をかけることを目的として設計されています。
- 自己電源動作
- アクチュエータ速度から出力周波数への直接変換
- 簡単な設置
- 可動部品なし
- 幅広い速度範囲で使用可能
- さまざまな構成に適合可能
- 特殊スピード検知アプリケーション用にカスタマイズされたVRS製品
- ハウジング直径:5/8in(M16)
- ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
- 端子:MS3106コネクタ、配線済み
- 出力電圧:70 Vp-p