- Advanced Sensing Technologies
- エアロ & トランスポーテーションセンシング
- Aero & Transportation Sensors
- スピードセンサ
- 運輸VRS Thrumoldシリーズ
運輸VRS Thrumoldシリーズ
ヘビーデューティー、オフロード、建設車両での回転シャフトのスピード&位置を決定することにより、エンジンタイミングおよびトランスミッションスピードを提供します。
Thrumoldシリーズ VRS(可変リラクタンス スピード)センサは、ヘビーデューティー、オフロード、建設車両の回転シャフトのスピードおよび位置を決定し、エンジン燃焼プロセス効率の改善に役立つ情報を提供することで、エンジンタイミングとトランスミッションスピードを検出するよう設計されています。パッシブVRSセンサは、動作に外部電圧源を必要としない、シンプルで堅牢なデバイスです。センサ内の永久磁石が、固定磁場を作ります。
フェラスメタル製ターゲットがセンサの磁極片(検知エリア)の付近に接近、通過すると、磁場の磁束が変化し、その強度が動的に変化します。磁界強度の変化は、出力端子に取付けられたコイル巻線に電流を誘導します。