高温VRSセンサは、センサが最高260 ºC [450 ºF] の温度に曝露されるアプリケーションでの使用を目的として設計されています。センサが液体、潤滑剤、厳しい環境条件に曝露されるアプリケーションでは、シールフロントエンド バージョンをご利用ください。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
高温工業用VRS磁気スピードセンサ | データシート | 英語 | 304KB |
---|---|---|---|
スピードセンサ・レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 767KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート | アプリケーションノート | 英語 | 530KB |
VRSセンサアプリケーションノート | アプリケーションノート | 英語 | 101KB |
VRS出力電圧計算式 | 技術情報 | 英語 | 46KB |
磁気センサ製品ラインガイド | ラインカード/選択チャート | 英語 | 359KB |
製品 | 出力電圧(ピークピーク値)(最小) | 動作周波数 | 直径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010HTB | 25Vp-p | 50 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
3015HTB | 15Vp-p | 50 kHz | 9,5 mm [0.375 in] | ||||
3015HTB15 | 15Vp-p | 50 kHz | 9,5 mm [0.375 in] | ||||
3030HTB | 125Vp-p | 15 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
3030HTB25 | 125Vp-p | 15 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
3040HTB | 45Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
3040HTB25 | 45Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
3055A | 4.7Vp-p | 70 kHz | 6,4 mm [0.250 in] | ||||
MA243HT | 60Vp-p | 40 kHz | 15,9 mm [0.625 in] | ||||
MA3055 | 5.2Vp-p | 70 kHz | 6,4 mm [0.250 in] |