何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高解像度VRSセンサは、精密なタイミングパルスを必要とするアプリケーションや、高ピッチギアを使用するアプリケーション用に設計されています。このようなセンサには適切なアライメントが必要です。

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 5/8in(M16)3/8in(M12)
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 17 Vp-p~170 Vp-p
VRS高分解能シリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
高分解能工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 273KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

VRS高分解能シリーズ製品を閲覧する

製品 出力電圧(ピークピーク値)(最小) 動作周波数 直径
3009AN 34Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3014 17Vp-p 60 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3024 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3029AN 170Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3039AN 40Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3044A 80Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3045A 300Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3046A 65Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink