何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高出力VRSセンサは、高出力電圧が必要とされるアプリケーションでの使用を目的として設計されています。これらのセンサは、中~低インピーダンス負荷で、低速~中速で最高の性能を発揮します。

センサが液体、潤滑剤、厳しい環境条件に曝露されるアプリケーションでは、前面シールバージョンをご利用ください。

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 3/4 in, 5/8 in
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 30 Vp-p~60 Vp-p
VRS高出力シリーズ センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
高出力工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 524KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

VRS高出力シリーズ製品を閲覧する

製品 出力電圧(ピークピーク値)(最小) 動作周波数 直径
3025 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A17 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A35 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025S13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS13 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS25 55Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3030A 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN25 190Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink