何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


新製品シリーズ

新規

概要

The Honeywell HPM Series Particulate Matter Sensor is a laser-based sensor which detects and counts particles using light scattering. The detection concentration range is 0 µg/m3 to 1,000 µg/m3. 検出チャンバを通過した粒子をレーザー光源で照射します。As particles pass through the laser beam, the light reflects off the particles and is recorded on the photo or light detector. The light is then analyzed and converted to an electrical signal to calculate particle concentration. ハネウェル粒子センサは、所定の粒子濃縮範囲について粒子濃度情報を提供します。

お客様にとっての価値

  • より正確でコストパフォーマンスに優れた環境内粒子の監視または制御が可能になります。
  • Industry-leading long life of 10 years of continuous use
  • 実証済のEMC性能が、多様な厳しい産業環境でより正確な作業能力を可能に
  • Faster response time of <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
  • 高信頼性により過酷な環境での使用が可能

差別化

  • Long life of 10 years offers a more stable operation for continuous usage
  • Proven EMC performance, based on IEC61000 stable operation, ±15% accuracy (PM2.5)

特徴

  • レーザーベースの光散乱粒子センシング
  • 濃縮範囲: 0 µg/m3 to 1,000 µg/m3
  • 完全較正済み
  • EMC: 重工業レベルIEC61000
  • 応答時間: < 6秒
  • 供給電流: 最大 80 mA
  • 出力信号:UART(ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ)
  • PM2.5, PM10 output (standard); PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 output (compact)
  • RoHS 準拠
  • REACH準拠

アプリケーション例

  • HVAC (commercial and residential)
  • Indoor air quality monitors
  • Handheld air quality monitors
  • Air purifiers (commercial and residential)
  • Automotive cabin air purifiers
HPMシリーズ粒子状物質センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HPMシリーズ粒子センサデータシート データシート 英語 1MB
HPMシリーズ粒子センサ販売シート Sell Sheet 英語 2MB
HPMセリーズ粒子センサ:よくある質問 英語 204KB

HPMシリーズ製品を閲覧する

製品 検出 出力データ パッケージタイプ
HPMA115S0-XXX PM2.5, PM10 PM2.5 in μg/m3, PM10 in μg/m3 標準
HPMA115C0-003 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 コンパクト
HPMA115C0-004 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 コンパクト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink