何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA698X/HOA699X

概要

HOA698X/699Xシリーズは、黒い熱可塑性ハウジングに収納されたオプトシュミット検知器に直面する赤外発光ダイオードで構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。光検知器は、フォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、各種の出力構成で構成されています。ユーザは次のオプションから選択できます;(1) 検出開口部、(2) 取付けタブ設定、(3) 検出器出力の設定、 (4) ハウジング材質。

HOA698Xシリーズは、外部開口部のない滑らかな光学面を備えたIR透過ポリスルホンハウジングを採用。空気中の汚染物質からの開口閉塞が発生する可能性がある場合に適しています。HOA699Xシリーズは、開口部付きの不透明なポリスルホンハウジングを採用しているため、周辺光を可能な限り防ぐ必要があり、最高度の位置分解能が求められる用途に理想的です。HOA698X/699Xシリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8XX4 を参照してください。

ハウジング材料は、ポリスルホンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

デバイス極性

  • バッファ: 光路が遮断された時に出力がLO
  • インバータ: 光路が遮断された時に出力がHI

配線の色コードおよび機能

  • 赤色: IRED アノード
  • 黒色: IRED カソード
  • 緑色: 検知器接地
  • 白色: 検知器 Vcc
  • 青色: 検知器出力
/オプトシュミットセンサ - ハネウェル


HOA698X/HOA699X製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 マウント構造
HOA6980-L55 トーテムポール 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、エミッタ側
HOA6980-N51 トーテムポール 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA6980-N55 トーテムポール 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA6980-P51 トーテムポール 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側
HOA6981-L51 オープンコレクタ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、エミッタ側
HOA6981-L55 オープンコレクタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、エミッタ側
HOA6981-N51 オープンコレクタ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA6981-N55 オープンコレクタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA6981-P51 オープンコレクタ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側
HOA6981-P55 オープンコレクタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink