何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA2006

概要

HOA2006 は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたオプトシュミット検知器と向かい合う、赤外発光ダイオードで構成されています。光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、10 kΩ(ノミナル)のプルアップ抵抗を備えたNPN出力トランジスタで構成されています。バッファロジックは光路が透明なときに高出力を、光路が塞がれているときに低出力を出します。エミッタと検知器の両方が、0.060 in (1.52 mm) x 0.060 in (1.52 mm)の垂直開口を備えています。

センサのハウジングはIR (赤外線)透過型光学窓を備えています。この設計は可視周辺光を効果的に防ぐと同時に、開口部がないため、空気中の浮遊汚染物質で塞がるおそれがありません。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

 オプトシュミットセンサ - ハネウェル


HOA2006製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 マウント構造
HOA2006-001 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.52 mm [0.060 in x 0.060 in] 12 mm [0.47 in] スナップイン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink