HOA2005 は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたオプトシュミット検知器と向かい合う、赤外発光ダイオードで構成されています。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。バッファロジックは光路が透明なときに高出力を、光路が塞がれているときに低出力を出します。サイド実装パッケージは、割り込み素子が取り付け面に平行である用途に有用です。エミッタと検知器の両方に、0.010 in (0.25 mm) x 0.060 in (1.52 mm)の垂直開口を備えています。この機能は、最高度の位置分解能が必要な用途に理想的です。
すべてのデバイスに内蔵型ストレインリリーフを採用し、最大のワイヤ取付け強度を達成しています。センサのハウジングはIR透過型光学窓を備えています。この設計により、周辺光を効果的に防ぐと同時に、開口部がなくなるので、空中の浮遊汚染物質に塞がれてしまうおそれがありません。HOA2005シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506およびSDP8600を参照してください。
ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。
ワイヤの色と機能は以下のとおりです。
赤 - IREDアノード
黒 - IREDカソード
緑 - 検知器接地端子
白 - 検知器Vcc
青 - 検知器出力
製品 | 出力 | センサ開口部 | スロット幅 | マウント構造 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA2005-001 | 10kΩプルアップ | 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] | 3.18 mm [0.125 in] | サイド実装、ダブル取付けタブ |