HOA2004 は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたオプトシュミット検知器と向かい合う、赤外発光ダイオードで構成されています。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。バッファロジックは光路が遮断されていないときに高出力を、光路が遮断されたときに低出力を出します。サイド実装パッケージは、割り込み素子が取り付け面に平行である用途に有用です。エミッタと検知器の両方に、0.020 in (0.508 mm) x 0.040 in (1.02 mm)の垂直開口を備えています。狭い開口は、最高度の位置分解能が求められる用途に理想的です。HOA2004 は、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8600 を参照してください。
ハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。
製品 | 出力 | センサ開口部 | スロット幅 | マウント構造 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA2004-001 | 10kΩプルアップ | 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] | 3.18 mm [0.125 in] | なし |