何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA2003

概要

HOA2003 は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたオプトシュミット検知器と向かい合う、赤外発光ダイオードで構成されています。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。バッファロジックは光路が遮断されていないときに高出力を、光路が遮断されたときに低出力を出します。HOA2003は、外部開口部のない滑らかな光学面を備えたIR透過ポリスルホンハウジングを採用;空気中の汚染物質による開口閉塞の可能性がある場合に適しています。検出器は、0.010 in (0.254 mm) x 0.040 in (1.02 mm)の垂直開口を備え、最高度の位置分解能が求められる用途に理想的です。HOA2003 は、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8600 を参照してください。

ハウジング材料は、ポリスルホンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

 オプトシュミットセンサ - ハネウェル


HOA2003製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 マウント構造
HOA2003-001 10kΩプルアップ 1.02 mm x 0.25 mm [0.040 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink