何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA2001

概要

HOA2001 は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたオプトシュミット検知器と向かい合う、赤外発光ダイオードで構成されています。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。バッファロジックは光路が遮断されていないときに高出力を、光路が遮断されたときに低出力を出します。HOA2001 は、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8600 を参照してください。

ハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

 オプトシュミットセンサ - ハネウェル


HOA2001製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 マウント構造
HOA2001-001 10kΩプルアップ 1.52mm[0.060 in]径 3.05 mm [0.120 in] なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink