何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA096X/HOA097X

概要

HOA096X/097Xシリーズは、黒い熱可塑性ハウジングに収納されたオプトシュミット検知器に直面する赤外発光ダイオードで構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。ユーザは次のオプションから選択できます:(1) 検出器開口サイズ、(2) 取付けタブ構成、および (3) ハウジング材質。

HOA096Xシリーズは、外部開口部のない滑らかな光学面を備えたIR透過ポリスルホンハウジングを採用。空気中の汚染物質からの開口閉塞が発生する可能性がある場合に適しています。HOA097Xシリーズは、開口部付きの不透明なポリスルホンハウジングを採用しているため、周辺光の最大限除去が重要かつ最高の位置分解能が必要な用途に最適です。HOA096X/097Xシリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8600 を参照してください。

ハウジング材料は、ポリスルホンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

デバイスの極性:

バッファ - 出力は、光路が塞がれているときにLOになります。

インバータ - 出力は、光路が塞がれているときにHIになります。

/オプトシュミットセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
(2017年1月14日削除_OBS-KFE)HOA096Xシリーズオプトシュミット赤外線センサカタログ情報 カタログ情報 英語 476KB

HOA096X/HOA097X製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 マウント構造
HOA0961-L51 10kΩプルアップ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、エミッタ側
HOA0961-L55 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、エミッタ側
HOA0961-N51 10kΩプルアップ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA0961-P55 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側
HOA0961-T51 10kΩプルアップ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] ダブル取付けタブ
HOA0961-T55 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] ダブル取付けタブ
HOA0963-N51 10kΩプルアップ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA0963-N55 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 取付けタブなし
HOA0963-P51 10kΩプルアップ 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側
HOA0963-P55 10kΩプルアップ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] シングル取付けタブ、ディテクタ側

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink