何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SDP8602

概要

SDP86XXシリーズは、可視環境光の影響を最小限に抑える、サイドルッキングの黒いプラスチックパッケージに成形された、シングルチップオプトシュミットIC検出器の系列です。光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、10 kΩ(ノミナル)のプルアップ抵抗を備えたNPN出力トランジスタにより構成されます。出力立ち上がり時間と立ち下がり時間は、入射光の変化率とは無関係です。検出器の感度は、内部で温度補正されています。3つの異なるリード構成の選択肢によって、使用の柔軟性がさらに高まります。インライン(SDP8601/8611)、 0.05 in(1.27 mm)のオフセットピンサークル(SDP8600/8610)、0.10 in(2.54 mm)のオフセット中心リード(SDP8602/8612)。

デバイス極性

  • バッファ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はHIになる
  • インバータ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はLOになる
シリーズ オプトシュミット検知器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SDP86XXシリーズ オプトシュミット赤外線エンコーダ検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 555KB

SDP8602製品を閲覧する

製品 出力 出力ロジック 投入閾値照射 角度応答(度)
SDP8602-001 10kΩプルアップ バッファ 2.5mW/cm²(最大) 50
SDP8602-002 10kΩプルアップ バッファ 1.2mW/cm²(最大) 50
SDP8602-003 10kΩプルアップ バッファ 0.6mW/cm²(最大) 50

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink