SDP86XXシリーズは、可視環境光の影響を最小限に抑える、サイドルッキングの黒いプラスチックパッケージに成形された、シングルチップオプトシュミットIC検出器の系列です。光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、10 kΩ(ノミナル)のプルアップ抵抗を備えたNPN出力トランジスタにより構成されます。出力立ち上がり時間と立ち下がり時間は、入射光の変化率とは無関係です。検出器の感度は、内部で温度補正されています。3つの異なるリード構成の選択肢によって、使用の柔軟性がさらに高まります。インライン(SDP8601/8611)、 0.05 in(1.27 mm)のオフセットピンサークル(SDP8600/8610)、0.10 in(2.54 mm)のオフセット中心リード(SDP8602/8612)。
デバイス極性
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SDP86XXシリーズ オプトシュミット赤外線エンコーダ検出器 カタログ情報 | カタログ情報 | 英語 | 555KB |
---|
製品 | 出力 | 出力ロジック | 投入閾値照射 | 角度応答(度) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDP8600-001 | 10kΩプルアップ | バッファ | 2.5mW/cm²(最大) | 50 | ||
SDP8600-002 | 10kΩプルアップ | バッファ | 1.2mW/cm²(最大) | 50 |